Mx시리즈 모터는 fast 모드는 지원하지 않나요?

안녕하세요 저는 다이나믹셀 모터로 매니퓰레이터를 제작하고 있는 학생입니다.

dynamixel_hardware_interface 패키지를 사용해 실제로 제어할려고 했는데 fast모드를 지원하지 않아서 오류가 발생하더라고요 그냥 일반 bulk_read를 사용해서 해결하긴 했는데 움직일 때 ,

[ros2_control_node-1] [ERROR] [1741868428.753657281] [dynamixel_hardware_interface]: Dynamixel Write Fail (Duration: 469.954ms/500ms)
[ros2_control_node-1] BulkRead TxRx Fail [Error code : -3001]
[ros2_control_node-1] [ERROR] [1741868428.789396692] [dynamixel_hardware_interface]: Communication Fail → BULK_READ_FAIL

이런 에러가 터미널 창에서 출력됩니다 fast가 아니여서 그런걸까요? 맞다면 mx로 fast모드가 가능한지 궁금합니다.

안녕하세요.

Fast Sync/Bulk Read protocol 은 X430/540 시리즈(2X 시리즈 제외, FW v45 이상), X330(FW v46 이상), P 시리즈(FW v12 이상), RH-P12-RN(A)(FW v13 이상)에서 지원합니다.

MX시리즈는 지원하지 않습니다.

DYNAMIXEL Protocol 2.0의 Fast Sync Read 관련 내용입니다. 참고해주세요.