사용PC : NUC
OS : Ubuntu 20.04
Arduino IDE : 1.18.10
내용
OPENCR 1.0에서 SD 카드에 들어있는 txt자료가 읽혀지지 않습니다.
우선 파일안에 있는 정보를 잘 가져오는지 테스트를 하기 위하여 SD카드에 test.txt 파일을 만들었습니다.
OPENCR에 SD카드 리더기를 장착 후(SD 카드 리더기의 모든 핀을 OPENCR에 맞게 장착하였습니다.)
Arduino_Smart_Hong : 네이버 블로그 해당 블로그에 있는 소스코드를 사용하여 OPENCR에서 SD카드안에 있는 txt 파일을 읽으려하는데 읽혀지지 않습니다.
소스코드는 다음과 같습니다.
#include <SPI.h>
#include<SD.h>
File myFile;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“SD카드 모율 초기화 진행”);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(“초기화 실패”);
while (1);
}
Serial.println(“초기화 성공!”);
myFile = SD.open(“test.txt”);
if (myFile) {
Serial.print("test.txt 내용 읽기 : ");
while (myFile.availabe()) {
Serial.write(myFile.read());
}
Serial.println(“완료”);
} else {
Serial.println(“test.txt 열기 에러”);
}
}
void loop() {
}
아두이노 우노에 SD카드 리더기를 장착한 후 위 소스코드를 그대로 사용하였을 때는 IDE의 시리얼 모니터에 잘 나타나는 것을 확인하였습니다. 어디가 문제이고 해결방법은 무엇일까요?
추가적으로 SD카드 리더기를 30개 바꿔보고 OPENCR도 바꿔보았습니다. 케이블은 점퍼선을 사용하였으며 아두이노 우노에서는 이상이 없었던것으로 보아 케이블과 리더기의 문제는 아닌것 같습니다.