제어기와 모터 센서를 구매하려 합니다

안녕하세요

쇼핑물에 판매하는

GS-12 자이로 센서1개와 최소 0.52 N.m을 가진 이상의 모터 2개를 구매해서 제어하려고 합니다.

GS-12 자이로 센서 경우 지원하는 제어기가

아래와 같이 5개를 확인했습니다.

[ CM-510(검색불가), CM-530(12만원), CM-700(배송지연), OpenCM9.04(배송지연), OpenCM7.0(6만원) ]

OpenCM7.0을 살펴보면 스마트의 각종 부품들(감속모터, 서보모터, 접촉센서, LED모듈, 적외선센서 등..)을 연결할 수 있습니다.

다이나믹셀(예, ax-12w) 이라고 언급이 안되어 있어서 CM7.0이 다이나멕셀 제어가 가능한지 불가능한지 잘 모르겠습니다.

해당 제품(CM7.0)은 다른 모든 종류의 다이나믹셀 제어가 가능한가요?

정리하면

  1. GS-12 자이로 센서를 사용해서 다이나믹셀을 제어하려고 합니다

  2. CM7.0은 1.에 언급한 센서와 모터를 제어하는데 문제가 없나요?

  3. 배송지연 제품은 얼마나 오래걸리나요?

※ 구매관련 문의를 남겼지만 답변이 없고, 기술지원 문의는 다른 종류라 대답 받기 어려워서 여기에 글을 쓰게되었습니다.

Hello,

The CM-700, OpenCM7.0, CM-510, and CM-530 controllers have all been discontinued. Additionally, the AX-12W that you mentioned is now considered one of our older products, and is recommended to be replaced with the XL430.

I would recommend the use of the OpenCR9.04 controller for this, as it already includes a built-in gyroscope.

아래 다이나믹셀 호환표와 부품호환표를 참고하세요.