turtlebot3를 라즈베리파이4에 연결하는 중입니다.
ROS 통신을 위해 PC(우분투18.04) ~./bshrc에
export ROS_MASTER_URI= 피시IP:11311
export ROS_HOSTNAME=피시IP
export TUETLEBOT3_MODEL=burger 입력했고
라즈베리파이4에
export ROS_MASTER_URI= 피시IP:11311
export ROS_HOSTNAME=라즈베리파이4IP
export TUETLEBOT3_MODEL=burger 입력하고
source ~/.bashrc를 입력했지만
PC에서는 이상이 없었는데 라즈베리파이에서는
-bash: export ROS_MASTER_URI=http://192.168.0.99:11311: No such file or directory
export ROS_HOSTNAME=192.168.0.154: command not found
이런 에러메시지가 뜹니다.
PC와 라즈베리파이4 모두 같은 무선공유기에 연결돼있고 피시는 VMWARE로 우분투 18.04설치하여
진행했습니다.
무엇이 문제인지 모르겠습니다. 해결책을 알려주시면 감사하겠습니다.
안녕하세요 @modori 님,
가상머신을 사용하는 경우 PC의 IP와 포트를 통해 VMWARE에 접근할 수 있는지 확인이 필요할 것 같습니다.
가상 머신 환경의 경우 설정에 따라 네트워크나 USB 장치의 포트 등이 일반적인 윈도우 / 리눅스 환경과 다른 경우가 많아 세부적인 지원을 드리기 어려운 점 양해부탁드립니다.