[개발환경] (옵션)
1) 운영체제 : Linux
2) 보드이름 : OpenCR
3) 컴파일러 :
4) 버전정보 : 20.04 Noetic
5) 참고강좌 : Turtlebot E-manual
[현재상황] (필수)
1) 목적 : 아두이노 포트 인식 오류
2) 상황 : 포트에 /dev/ttyACM0 가 뜨지 않습니다.
[질문내용] (필수)
1) OpenCR 보드에 USB포트를 연결해보았는데 아예 포트 자체가 뜨지 않습니다. 이것 때문에 다이나믹셀 연결도 잘 안되더군요.
2)
집 노트북과 PC에서는 OpenCR 포트가 인식이 안되는데
기존에 개발 중이던 사무실 노트북으로 연결하면 포트가 인식이 됩니다.
그래서 집 포트가 문제가 있나 싶어서 아두이노 우노 보드를 연결했는데 그건 인식이 되네요.
리눅스랑 Windows10 모두 똑같은 증상이고 ttyACM0, ttyACM1 모두 뜨지 않습니다.
[첨부자료] (옵션)