<증상>
-OpenRB 보드의 TTL 슬롯에 다이나믹셀 연결시 보드가 다이나믹 셀을 인식하지 못합니다. (통신 불가)
<증상 상세 설명>
-OpenRB보드에 Dynamixel2Ardunino의 SetGoalVelocity 예제 업로드시 다이나믹셀이 작동하지 않습니다. (해당 코드애서 포트 및 다이나믹셀 통신 속도는 올바르게 수정됨, 추가로 다이나믹셀은 속도 모드로 변경된 사태)
-OpenRB보드에 ‘usb_to_dynamixel’ 예제 업로드 후 dynamixel wizard 2.0으로 보드에 연결된 다이나믹셀 검색 시도시 검색되지 않음 (프로토콜, 통신 속도, usb 설정은 올바르게 진행됨)
-OpenRB보드에 ‘usb_to_dynamixel’ 예제 업로드 후 dynamixel wizard 2.0에서 Recovery 기능 사용시 다이나믹셀에 공급되는 전원을 끊었다 다시 공급해도 Recovery가 작동하지 않음
-단, OpenRB에 전원 공급시 다이나믹셀의 LED에 불빛은 들어옴 (아마 전원 공급은 되는것 같습니다.)
<사용 환경>
-os: ubuntu 20.04
-다이나믹셀: xl-430
-전원 공급: 12v 어뎁터 사용 (보드 전원 설정은 점퍼캐이블을 vin으로 맞춰둠
-u2d2를 통해 xl-430연결시 정상 작동함(다이나믹셀 자체는 문제가 없습니다.)
-사용하는 전선도 u2d2를 통해 테스트해보면 정상 작동