안녕하세요
다이나믹셀로 프로젝트를 할려고 하는 기계공학과 학생입니다.
전자공학에 대한 지식이 부족해 질문글을 올리게 됬습니다.
다이나믹셀 MX64 4개를 다이나믹셀 쉴드와 아두이노 보드 하나로 구동할려고 합니다.
그런데 MX64의 경우 로보티즈의 e메뉴얼에 최대 토크일 때 전류가 4.1A가 흘려야하며
현재 MX64 4개 모두 최대 토크를 사용할려고 하고 있습니다.
MX64 4개가 모두 최대토크가 필요해 16.4A를 필요로해서
SMPS2Dynamixel을 사용하여 16.4A를 아래 그림과 같은 회로에 흐른다면
터미널 전원 커넥터에서 허용전류 10A인 다이니믹셀 쉴드에 문제(쉴드가 죽어버리는 등)가 생길 수 있지 궁금합니다.