OpenRb-150 제어기에 XL330-M288 2개, 센서 2개 (둘 다 5V), DC모터 (5v)를 사용하려고 하는데 입력 전압을 몇을 써야할지 모르겠습니다.
For your situation, I recommend using the Terminal VIN option
And put 5 V into the Terminal Block.
@roboteer가 추천한 것처럼 초록색 터미널 입력단자에 5V 전원을 입력하시면 됩니다.
XL330 2개와 소형 DC모터를 사용하시는 것으로 예상하건데 5V 3A의 SMPS 전원을 공급하시면 될것 같습니다.